Anlutningsklämma 16 - 70mm² • K96V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Över­fallsklämma
  • K96V
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

3
1
K96A - Överfallsklämma 1,5mm²-16mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
K96A
Överfallsklämma 1,5mm²-16mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
2
K96V - Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
K96V
Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
3
K96Q - Připoj.svorka 1,5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5
K96Q
Ö fallsklämmor för PE/N-sken

Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning

K96V

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning K96V

EAN
4010330710865
E-nr.
2283630
Förp
25 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    16 - 70 mm²
  • Area solid ledare
    16 - 70 mm²
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    10 - 10 N
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5 mm
  • Bredd
    21 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    400 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration K96V (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K96V (english)
PDF
103,59 kB

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    K96A - Överfallsklämma 1,5mm²-16mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    K96A
    Överfallsklämma 1, 5mm²-16mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    E-nr.
    2551750
  • 2
    K96B - Överfallsklämmor 1,5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    K96B
    Överfallsklämmor 1, 5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    E-nr.
    2283624
  • 3
    K96C - Överfallsklämma 2,5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    K96C
    Överfallsklämma 2, 5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    E-nr.
    2551752
  • 4
    K96D - Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    K96D
    Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    E-nr.
    2551754
  • 5
    K96E - Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    K96E
    Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    E-nr.
    2283625

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00