![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Överfallsklämmor 1,5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning K96B
EAN
4010330710698
E-nr.
2283624
Förp
100 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Area flexibel ledare1.5 - 16 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment3 - 3
Dimensioner
-
Bredd/tjocklek samlingsskena10 - 10
-
Höjd26
-
Bredd12
-
Djup25
Elektrisk ström
-
Märkström180
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer