The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Över­fallsklämma
    • K96F
    EAN
    4010330710735
    E-nr.
    2551756
    Förp
    10 St
    • Över­fallsklämma

    Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare K96F

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

    K96F

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      25 - 70 mm²
    • Area solid ledare
      25 - 70 mm²
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      8 - 8 Nm
    Dimen­sioner
    • Höjd samlings­skena
      12 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      5 - 10 mm
    • Bredd
      22,50 mm
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      175 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat K96F
    PDF
    RoHS-certifikat K96F
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild K96F | Hager Sverige

      Produktbild K96F

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad K96F | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad K96F

      Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      K96B - Överfallsklämmor 1,5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96B
      Överfallsklämmor 1, 5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283624
    • 2
      K96Q - Ö fallsklämmor för PE/N-sken
      K96Q
      Ö fallsklämmor för PE/N-sken
      E-nr.
      2283628
    • 3
      K96W - Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96W
      Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283631
    • 4
      K96H - Överfallsklämma 25-95mm² för 12x5mm /25mm²- 70mm² för 12x10mm, Cu-Ledare
      K96H
      Överfallsklämma 25-95mm² för 12x5mm /25mm²- 70mm² för 12x10mm, Cu-Ledare
      E-nr.
      2551760
    • 5
      K96T - Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96T
      Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283629

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group