Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning K96W

EAN
4010330710872
E-nr.
2283631
Förp
25 Bitar

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    16 - 120 mm²
  • Area solid ledare
    16 - 120 mm²
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    22 - 22
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5
  • Bredd
    23,50
  • Djup
    58
Elekt­risk ström
  • Märkström
    440

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja