The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Över­fallsklämma
    • K96D
    EAN
    4010330710711
    E-nr.
    2551754
    Förp
    25 bitar
    • Över­fallsklämma

    Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare K96D

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare

    K96D

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      10 - 50 mm²
    • Area solid ledare
      10 - 50 mm²
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      10 - 10 Nm
    Dimen­sioner
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      5 - 5 mm
    • Bredd
      16,50 mm
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      315 A

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat K96D
    PDF
    RoHS-certifikat K96D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild K96D | Hager Sverige

      Produktbild K96D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad K96D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad K96D

      Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      K96J - Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96J
      Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283626
    • 2
      K96V - Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96V
      Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283630
    • 3
      K96T - Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96T
      Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283629
    • 4
      K96B - Överfallsklämmor 1,5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      K96B
      Överfallsklämmor 1, 5mm²-16mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
      E-nr.
      2283624
    • 5
      K96C - Överfallsklämma 2,5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
      K96C
      Överfallsklämma 2, 5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
      E-nr.
      2551752

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group