![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning K96L
EAN
4010330710797
E-nr.
2283627
Förp
25 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Area flexibel ledare16 - 120 mm²
-
Area solid ledare16 - 120 mm²
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment22 - 22
Dimensioner
-
Bredd/tjocklek samlingsskena10 - 10
-
Höjd29,50
-
Bredd23,50
-
Djup58
Elektrisk ström
-
Märkström440
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer