The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Över­fallsklämma
  • K96V
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning K96V

EAN
4010330710865
E-nr.
2283630
Förp
15 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning

K96V

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    16 - 70 mm²
  • Area solid ledare
    16 - 70 mm²
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    10 - 10 Nm
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5 mm
  • Bredd
    21 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    400 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat K96V
PDF
RoHS-certifikat K96V
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild K96V | Hager Sverige

    Produktbild K96V

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad K96V | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad K96V

    Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    K96C - Överfallsklämma 2,5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    K96C
    Överfallsklämma 2, 5mm²-35mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    E-nr.
    2551752
  • 2
    K96D - Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    K96D
    Överfallsklämma 10mm²-50mm², för samlingsskena 12x5mm, för Cu-Ledare
    E-nr.
    2551754
  • 3
    K96J - Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    K96J
    Överfallsklämmor 4mm²-35mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    E-nr.
    2283626
  • 4
    K96L - Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    K96L
    Överfallsklämmor 16mm²-120mm², för 12x10mm samlingsskenor, koppar anslutning
    E-nr.
    2283627
  • 5
    K96F - Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare
    K96F
    Överfallsklämma 25mm²-70mm² för 12x5mm, 25mm²-50mm² för 12x10mm, Cu-Ledare
    E-nr.
    2551756

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00