The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare (ACB) HW+
    • HW4E340FE
    EAN
    3250613220426
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Luft­bry­tare (ACB) HW+

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU HW4E340FE

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU

    HW4E340FE

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (107)
    • DC-ström­för­sörj­ning 1 tillgängliga produkter
    • Tidstyr­ning för under­spän­ning 4 tillgängliga produkter
    • Funk­tioner för låsning 15 tillgängliga produkter
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör brytar­läge 4 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • DC-ström­för­sörj­ning
    • Tidstyr­ning för under­spän­ning
    • Funk­tioner för låsning
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy
    • Till­behör brytar­läge
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Elekt­riska till­behör
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Till­slags­spole
    • Märk­kon­takt
    • Till­behör nätverks­funk­tioner
    • Täck­funk­tioner
    • Motor­styr­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Meka­niska till­behör
    • Berö­rings­skydd
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • Dörr­tät­ning
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • HTG911H

      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A

      0,00 kr  / *
    • HWY033H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 200-250V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY034H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 380-480V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY031H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY030H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY229H

      Vajerförregling 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY228H

      Vajerförregling 3M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY218H

      Vajerförregling 1, 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY277H

      Felinföringsskydd chassi/brytare HW2/4 (WIP)

      0,00 kr  / *
    • HWY271HSA

      Chassilås Ronis HW2/4 (CL)

      0,00 kr  / *
    • HWY261HSA

      Låsdonsadapter OFF-läge HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

      0,00 kr  / *
    • HWY362HSA

      Off knapp HW2 HW4 (dummy artikel)

      0,00 kr  / *
    • HWY265HSA

      Låsdon för hänglås OFF-läge HW2/4 (OLP)

      0,00 kr  / *
    • HWY239H

      Dörrförregling HW2/4 (RI)

      0,00 kr  / *
    • HWY226H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Safety (Type 2S) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY227H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Safety (Type 2S) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY232H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Coupling (Type 3C) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY233H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Coupling (Type 3C) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY236H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Safety (Type 3S/3Sx) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY237H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Safety (Type 3S/3Sx) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY210H

      Adapter mellan ACB och paneldisplay HTD210H

      0,00 kr  / *
    • HWX051HSA

      Kasettlägeskontakt lågnivå (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX050HSA

      Kasettlägeskontakt (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX090HSA

      Alarmkontakt (OAC) för hw+

      0,00 kr  / *
    • HWX092HSA

      Kontakt tillslagsberedd HW2/4 (RTC)

      0,00 kr  / *
    • HWX033HSA

      Underspänningsutlösare 200-250V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX031HSA

      Underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX030HSA

      Underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX034HSA

      Underspänningsutlösare 380-480V AC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX032HSA

      Underspänningsutlösare 100-130V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWY951HSA

      Anslutningsplint B typ 6/6

      0,00 kr  / *
    • HWY952HSA

      Anslutningsplint C typ 2*6/3

      0,00 kr  / *
    • HWY950HSA

      Anslutningsplint A typ 6/3

      0,00 kr  / *
    • HWY972H

      Extern neutralsensor 1000-4000A HW4 (ENCT)

      0,00 kr  / *
    • HWX020HSA

      Shuntutlösare 24-30V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX021HSA

      Shuntutlösare 48-60V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX023HSA

      Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX022HSA

      Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX024HSA

      Shuntutlösare 380-480V AC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX026HSA

      Tillslagsspole 48-60V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX025HSA

      Tillslagsspole 24-30V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX028HSA

      Tillslagsspole 200-250V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX029HSA

      Tillslagsspole 380-480V AC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX027HSA

      Tillslagsspole 100-130V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWW707HSA

      Märkströmsplugg In= 1000A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW727HSA

      Märkströmsplugg In= 1000A Ultimate

      0,00 kr  / *
    • HWW728HSA

      Märkströmsplugg In= 1250A Ultimate

      0,00 kr  / *
    • HWW729HSA

      Märkströmsplugg In= 1600A Ultimate

      0,00 kr  / *
    • HWW667HSA

      Märkströmsplugg In= 1000A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW668HSA

      Märkströmsplugg In= 1250A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW669HSA

      Märkströmsplugg In= 1600A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW670HSA

      Märkströmsplugg In= 2000A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW671HSA

      Märkströmsplugg In= 2500A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW693HSA

      Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic

      0,00 kr  / *
    • HWW708HSA

      Märkströmsplugg In= 1250A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW709HSA

      Märkströmsplugg In= 1600A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW710HSA

      Märkströmsplugg In= 2000A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW711HSA

      Märkströmsplugg In= 2500A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW672HSA

      Märkströmsplugg In= 3200A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW673HSA

      Märkströmsplugg In= 4000A Meter Plus

      0,00 kr  / *
    • HWW712HSA

      Märkströmsplugg In= 3200A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW713HSA

      Märkströmsplugg In= 4000A Advanced

      0,00 kr  / *
    • HWW732HSA

      Märkströmsplugg In= 3200A Ultimate

      0,00 kr  / *
    • HWW468HSA

      Märkströmsplugg In=1250A

      0,00 kr  / *
    • HWY965HSA

      COM-modul för MODBUS RTU

      0,00 kr  / *
    • HWY966HSA

      COM-modul för MODBUS TCP/IP

      0,00 kr  / *
    • HWX060HSA

      Isolationsmodul (INS)

      0,00 kr  / *
    • HWY090HSA

      Skydd för tryckknapp HW2-HW4 (PBC)

      0,00 kr  / *
    • HWX714HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX011HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX012HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX712HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 48V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX711HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 24V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX014HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX015HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX013HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX016HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX713HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX042HSA

      Hjälpkontakt HW2/4 (AX)

      0,00 kr  / *
    • HWX043HSA

      Hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)

      0,00 kr  / *
    • HWX048HSA

      Kontakt felutlösning för HW2 HW4 (FS)

      0,00 kr  / *
    • HWX071HSA

      ON/OFF manöverräknare HW2/4 (CYC)

      0,00 kr  / *
    • HWY099HSA

      Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 fast (TBC)

      0,00 kr  / *
    • HWY100HSA

      Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 utdragbar (TBC)

      0,00 kr  / *
    • HWY168HSA

      Anslutning 3200-4000A bak - HW4 3P (RC)

      0,00 kr  / *
    • HWY246HSA

      Isolerskiva 3P HW2 HW4 fast (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY247HSA

      Isolerskiva 4P HW2 HW4 fast (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY248HSA

      Isolerskiva 3P HW2 HW4 utdragbar (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY249HSA

      Isolerskiva 4P HW2 HW4 utdragbar (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY290H

      Dörram HT för HW4 fast (DF)

      0,00 kr  / *
    • HWY291H

      Dörram HT för HW4 utdragbar (DF)

      0,00 kr  / *
    • HWY980H

      ENCT kabeladapter för hw+ ACB

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      4000 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      66 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      66 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
      66 kA
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Antal poler
      3P3D
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Allmän diagno­stik, Analog ingång, Nätverks­dia­gno­stik, Drift­läge, På/av-s­tatus, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      < 1 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    REACh-certifikat HW4E340FE
    PDF
    RoHS-certifikat HW4E340FE
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HW4E340FE | Hager Sverige

      Produktbild HW4E340FE

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HW4E340FE | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HW4E340FE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P fast, för sentinel Energy TU

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild QuickInstall manual | Hager Sverige

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW4

      PDF
      19,20 MB
      Bild Troubleshooting manual | Hager Sverige

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Bild User maintenance guide | Hager Sverige

      User maintenance guide

      Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4

      PDF
      260,99 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Produktbilaga

      Bild Modbus communication table | Hager Sverige

      Modbus communication table

      hw+ sentinel Energy circuit breakers

      XLS
      378,50 kB
    • Snabbguide för slutanvändare

      Bild Quick start notes | Hager Sverige

      Quick start notes

      First setting of sentinel Energy trip unit

      PDF
      572,09 kB
    • Manual

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Bild User guide | Hager Sverige

      User guide

      hw+ Modbus communication sentinel Energy

      PDF
      6,25 MB
      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      32,56 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Kompletta lösningar inom energidistribution | Hager Sverige

      Kompletta lösningar inom energidistribution

      Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?

      PDF
      3,46 MB
    • Produktinformation

      Bild Informationsblad - Hager power touch | Hager Sverige

      Informationsblad - Hager power touch

      PDF
      362,82 kB
    • Säkerhetsdatablad

      Bild Cybersecurity guide | Hager Sverige

      Cybersecurity guide

      hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

      PDF
      1,07 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      h3+/hw+ Panel display HTD210H

      PDF
      6,86 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06

      PDF
      440,55 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      346,03 kB
      Bild EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      490,11 kB
      Bild UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      472,11 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HW2M316DE - Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU
      HW2M316DE
      Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU
    • 2
      HW2M316FE - Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P fast, för sentinel Energy TU
      HW2M316FE
      Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P fast, för sentinel Energy TU
    • 3
      HW2M316FB - Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P fast, för sentinel TU
      HW2M316FB
      Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P fast, för sentinel TU
    • 4
      HW2M416DB - Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 4P utdragbar, för sentinel TU
      HW2M416DB
      Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 4P utdragbar, för sentinel TU
    • 5
      HW2M316DB - Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P utdragbar, för sentinel TU
      HW2M316DB
      Luftbrytare (ACB) HW2 55kA 1600A 3P utdragbar, för sentinel TU

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group