Märkströmsplugg 4000A Harmonic • HWW693HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
            • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
            • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
            • HWW693HSA
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            HWX050HSA - Kasettlägeskontakt (PS)
            HWX050HSA
            Kasettlägeskontakt (PS)
            2
            HWY162HSA - Anslutning bak Unimes med hål - topp/botten - HW2 3-polig (RC)
            HWY162HSA
            Anslutning bak Unimes med hål - topp/botten - HW2 3-polig (RC)
            3
            HWX015HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
            HWX015HSA
            Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
            4
            HWY261HSA - Låsdonsadapter OFF-läge HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)
            HWY261HSA
            Låsdonsadapter OFF-läge HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)
            5
            HWY160HSA - Anslutning bak - övre/nedre - HW2 3P (RC)
            HWY160HSA
            Anslutning bak - övre/nedre - HW2 3P (RC)
            HWW693HSA - Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic
            HWW693HSA - Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic

            Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic

            HWW693HSA

            HWW693HSA - Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic
            HWW693HSA - Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

            Märkströmsplugg In= 4000A Harmonic HWW693HSA

            EAN
            3250613245689
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              4000 A

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja
            Halogenfri Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP-dokument en-GB 2024-06-04
            PDF
            402,99 kB
            REACH declaration HWW693HSA (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWW693HSA (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild HWW693HSA | Hager Sverige

              Produktbild HWW693HSA

            • Installationshandbok

              Bild Installation manual | Hager Sverige

              Installation manual

              hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              57,60 MB
              Bild Safety instructions | Hager Sverige

              Safety instructions

              -

              PDF
              159,14 kB
            • Manual

              Bild Technical catalogue | Hager Sverige

              Technical catalogue

              hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
              Bild User manual | Hager Sverige

              User manual

              hw+ sentinel Energy electronic trip units

              PDF
              16,56 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02

              PDF
              549,18 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02

              PDF
              544,97 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              HWW464HSA - Märkströmsplugg In=400A
              HWW464HSA
              Märkströmsplugg In=400A
            • 2
              HWW465HSA - Märkströmsplugg In=630A
              HWW465HSA
              Märkströmsplugg In=630A
            • 3
              HWW466HSA - Märkströmsplugg In=800A
              HWW466HSA
              Märkströmsplugg In=800A
            • 4
              HWW467HSA - Märkströmsplugg In=1000A
              HWW467HSA
              Märkströmsplugg In=1000A
            • 5
              HWW468HSA - Märkströmsplugg In=1250A
              HWW468HSA
              Märkströmsplugg In=1250A

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00