Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4-polig utdragbar, för sentinel TU HW1M410DB
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 12 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Märkkontakt 4 tillgängliga produkter -
Tillslagsspole 5 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 8 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN1000 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)6000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)25000
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans50 µΩ
-
Antal poler4
-
Antal avsäkrade poler4
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Antal poler4P4D
-
Reaktionstid vid slutning45 ms
-
Effektförlust vid IN110,20 W
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperElektrisk mätning, Detaljerad elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Driftläge, Programvarudiagnostik
-
DataformatCustom
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1M410DB
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HW1M410DB
Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4-polig utdragbar, för sentinel TU
PDF -
Användarhandbok
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB