The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HHA100H
    EAN
    3250613130497
    E-nr.
    3197117
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 100A HHA100H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 100A

    HHA100H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (20)
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
    • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
    • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter
    • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Jord­fels­block MCCB typ A-HI
    • Berö­rings­skydd
    • Vred för effekt­bry­tare
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Funk­tioner för låsning
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • HXA051H

      U sp utl 380-450 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA015H

      Underspänningsutlösare 380-450 VAC x/P160…P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA014H

      Underspänningsutlösare 200-240 VAC x/P160…630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA054H

      U s utl 200-240 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA011H

      Underspännutlös 24 DC P16-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA026H

      Signalkont vxl 125 V P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA021H

      Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

      0,00 kr  / *
    • HXA024H

      0,00 kr  / *
    • HXA025H

      Hjälpkont 125V vxl P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA003H

      Shuntutlösare 100-120V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA005H

      Shuntutlösare 380-450V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA002H

      Shuntutlösare 48V DC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA001H

      Shuntutlösare 24V DC P160-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA004H

      Shuntutlösare 200-240V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HBA125H

      0,00 kr  / *
    • HYA021H

      Skyddslock 3-Polig x160

      0,00 kr  / *
    • HXA030H

      Vridhandtag för x160

      0,00 kr  / *
    • HYA005H

      3-Polig Anslutningsklämma AL 95, x160

      0,00 kr  / *
    • HXA039H

      Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

      0,00 kr  / *
    • HYA019H

      Isolationsplatta för x160

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      100 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      35 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      25 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
      20 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      690 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 415 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      TM x
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      35,70 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      20000
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      4 - 70 mm²
    • Area solid ledare
      4 - 95 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Inställ­ningar
    • Inställ­ning av termisk utlös­ning ×IN
      0,63, 0,8, 1
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      75 mm
    • Djup
      68 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACh-certifikat HHA100H
    PDF
    RoHS-certifikat HHA100H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HHA100H | Hager Sverige

      Produktbild HHA100H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HHA100H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HHA100H

      Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 100A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-06-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      563,34 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      HHA026H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      E-nr.
      3197120
    • 3
      HNA040H - Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      HNA040H
      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      E-nr.
      3197128
    • 4
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 5
      HMT100DR - Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      HMT100DR
      Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183902

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group