The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • GSETDM0429016
  • Kana­li­sa­tion

Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17,5 x 18,5mm), inkl. ram märkfönster, Vit GSETDM0429016

Passar don Schneider Actassi (f.d. Lexcom) Komplett set med montageram, centrumbricka och täckram.
Köp till hållare för Actassi-don.
Se informationstext nedan till höger.
EAN
4012740986878
E-nr.
1157663
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Till fönsterbänkskanaler BR65, passar för Actassi-don, OBS! Hållare för Actassi-don nödvändig att köpa till från din grossist, E-nr. 51 024 05 (Vit)

Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17,5 x 18,5mm), inkl. ram märkfönster, Vit

GSETDM0429016

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Djup
    30 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set
  • AT_Di­men­sions­O­pe­ning
    18,5 x 17,5
  • AT_Mo­du­le­Na­me­Da­ta­Sockets
    Lexcom
  • AT_In­stal­la­tio­nAngle
    45 °

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat GSETDM0429016
PDF
RoHS-certifikat GSETDM0429016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GSETDM0429016 | Hager Sverige

    Produktbild GSETDM0429016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GSETDM0429016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GSETDM0429016

    Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17,5 x 18,5mm), inkl. ram märkfönster, Vit

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    4,01 MB
  • Flyer

    Bild Hållare för multimediauttag | Hager Sverige

    Hållare för multimediauttag

    PDF
    664,64 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    303,23 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GR0800ALAN - Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
    GR0800ALAN
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
    E-nr.
    1156831
  • 2
    80142180 - Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    80142180
    Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1738846
  • 3
    GLT1511 - Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
    GLT1511
    Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
    E-nr.
    1155666
  • 4
    80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    80141180
    Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1738845
  • 5
    GZTAE3A9011 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
    GZTAE3A9011
    Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
    E-nr.
    1156866

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00