The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • GKWAVA5L3
  • Kana­li­sa­tion

Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L3 GKWAVA5L3

EAN
4012740002875
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Adapter Wago Winsta 5-polig in, 3-polig ut, L3

GKWAVA5L3

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
  • Märkstöt­spän­ning
    6 kV
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
  • Märkström för belys­ning
    0
Arki­tektur
  • Antal poler
    5
Utrust­ning
  • Mate­rial kontakt
    Koppar­le­ge­ring
  • Meka­nisk kodning
    Ja
  • Antal ingångar
    1
  • Antal utgångar
    1
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
  • Färg anslut­ning
    Svart
  • Färg
    Svart
Dimen­sioner
  • Höjd
    13 mm
  • Bredd
    53 mm
  • Längd
    53 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration GKWAVA5L3
PDF
RoHS report GKWAVA5L3
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GKWAVA5L3 | Hager Sverige

    Produktbild GKWAVA5L3

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13

    PDF
    190,32 kB
    Bild EU Declaration Wago | Hager Sverige

    EU Declaration Wago

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-01-25

    PDF
    141,68 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GR0800A9016 - Frontram 55mm, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit
    GR0800A9016
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
    E-nr.
    1156979
  • 2
    GZSAT3A9016 - Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
    GZSAT3A9016
    Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
    E-nr.
    1157020
  • 3
    GZTAE3A9016 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
    GZTAE3A9016
    Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
    E-nr.
    1157021
  • 4
    GLT4001 - Apparatdosa för BR65 produkt, 1-fack, cc 60mm, 47 mm djup, grå
    GLT4001
    Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå
    E-nr.
    1155694
  • 5
    GR0802A9011 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
    GR0802A9011
    Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
    E-nr.
    1156836

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00