PopUp 3x230V 2xRJ45 K6 LED Sil • G7045LED | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Produkter för arbets­plats
  • Pop-Ups
  • G7045LED
G7045LED - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
G7045LED - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

G7045LED

G7045LED - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
G7045LED - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
  • Kana­li­sa­tion

Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver G7045LED

EAN
4012740842518
E-nr.
1157490
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Antal USB uttag
    0
  • Antal HDMI uttag
    0
  • Antal RJ45 CAT6 uttag
    2
Utrust­ning
  • Antal uttag i hus
    3
  • Utbyggnad möjlig
    Ja
Kabel
  • Längd på anslut­nings­kabel
    3000 mm
Dimen­sioner
  • Höjd
    322 mm
  • Inbygg­nads­djup
    315 mm
  • Diameter
    100 mm
  • Håldia­meter
    102 - 102 mm
Till­behör
  • Förut­rustad
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
  • Färg
    Alumi­nium
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration G7045LED (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration G7045LED (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G7045LED | Hager Sverige

    Produktbild G7045LED

  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
    Bild Assembly Manual Lift Up | Hager Sverige

    Assembly Manual Lift Up

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    26,56 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    G7043ANT - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
    G7043ANT
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
    E-nr.
    1157491
  • 2
    G7043LAN - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    G7043LAN
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    E-nr.
    1157485
  • 3
    G7043LED - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, LED, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    G7043LED
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, LED, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    E-nr.
    1157489
  • 4
    G7044LAN - Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    G7044LAN
    Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    E-nr.
    1157486
  • 5
    G7045ANT - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    G7045ANT
    Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    E-nr.
    1157492

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00