The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • G7044LAN
    EAN
    4012740887038
    E-nr.
    1157486
    Förp
    1 st

    Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver G7044LAN

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

    G7044LAN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal USB uttag
      0
    • Antal HDMI uttag
      0
    • Antal RJ45 CAT6 uttag
      2
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      2
    • Utbyggnad möjlig
      Ja
    • Antal tomp­latser
      0
    Kabel
    • Längd på anslut­nings­kabel
      3000 mm
    Dimen­sioner
    • Höjd
      287 mm
    • Inbygg­nads­djup
      265 mm
    • Diameter
      100 mm
    • Håldia­meter
      102 - 102 mm
    Till­behör
    • Förut­rustad med
      2x vägg­ut­tag, 2 x data RJ45 Kat6, antracit
    • Förut­rustad
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat G7044LAN
    PDF
    RoHS-certifikat G7044LAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G7044LAN | Hager Sverige

      Produktbild G7044LAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G7044LAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G7044LAN

      Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Bild Assembly Manual Lift Up | Hager Sverige

      Assembly Manual Lift Up

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group