The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Produkter för arbets­plats
    • Pop-Ups
    • G7045ANT
    EAN
    4012740842532
    E-nr.
    1157492
    Förp
    1 st
    • Pop-Ups

    Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver G7045ANT

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

    G7045ANT

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal USB uttag
      0
    • Antal HDMI uttag
      0
    • Antal RJ45 CAT6 uttag
      2
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      3
    • Utbyggnad möjlig
      Ja
    • Antal tomp­latser
      0
    Kabel
    • Längd på anslut­nings­kabel
      3000 mm
    Dimen­sioner
    • Höjd
      322 mm
    • Inbygg­nads­djup
      315 mm
    • Diameter
      100 mm
    • Håldia­meter
      102 - 102 mm
    Till­behör
    • Förut­rustad
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
    • Färg
      Svart
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat G7045ANT
    PDF
    RoHS-certifikat G7045ANT
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G7045ANT | Hager Sverige

      Produktbild G7045ANT

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad G7045ANT | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G7045ANT

      Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Bild Assembly Manual Lift Up | Hager Sverige

      Assembly Manual Lift Up

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      G7043LAN - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
      G7043LAN
      Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
      E-nr.
      1157485
    • 2
      G7045LAN - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
      G7045LAN
      Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
      E-nr.
      1157487
    • 3
      G7046LAN - Pop-Up 2x Schucko, 1x VGA, 2xRJ45, Kat6, Lock Silver
      G7046LAN
      Pop-Up 2x Schucko, 1x VGA, 2xRJ45, Kat6, Lock Silver
      E-nr.
      1157488
    • 4
      G7043ANT - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
      G7043ANT
      Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
      E-nr.
      1157491
    • 5
      G7044LAN - Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
      G7044LAN
      Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
      E-nr.
      1157486

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group