The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Produkter för arbets­plats
  • Pop-Ups
  • G7046LAN
  • Kana­li­sa­tion

Pop-Up 2x Schucko, 1x VGA, 2xRJ45, Kat6, Lock Silver G7046LAN

EAN
4012740199872
E-nr.
1157488
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Pop-Up 2x Schucko, 1x VGA, 2xRJ45, Kat6, Lock Silver

G7046LAN

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kabel
  • Längd på anslut­nings­kabel
    3000 mm
Dimen­sioner
  • Höjd
    322 mm
  • Bredd
    127 mm
  • Längd
    127 mm
  • Diameter
    100 mm
  • Håldia­meter
    102 - 102 mm
Till­behör
  • Förut­rustad med
    Tom
  • Förut­rustad
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
  • Färg
    Alumi­nium
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat G7046LAN
PDF
RoHS-certifikat G7046LAN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G7046LAN | Hager Sverige

    Produktbild G7046LAN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad G7046LAN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad G7046LAN

    Pop-Up 2x Schucko, 1x VGA, 2xRJ45, Kat6, Lock Silver

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
    Bild Assembly Manual Lift Up | Hager Sverige

    Assembly Manual Lift Up

    Användarhandbok International 2020-01-01

    PDF
    257,28 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    26,56 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    G7044LAN - Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    G7044LAN
    Pop-Up 2x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    E-nr.
    1157486
  • 2
    G7043LAN - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    G7043LAN
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    E-nr.
    1157485
  • 3
    G7043ANT - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
    G7043ANT
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, Ø 100mm, PVC och aluminium, Antracit
    E-nr.
    1157491
  • 4
    G7045LAN - Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    G7045LAN
    Pop-Up 3x Schucko, 2xRJ45 Kat.5, Lock Silver
    E-nr.
    1157487
  • 5
    G7043LED - Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, LED, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    G7043LED
    Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, LED, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver
    E-nr.
    1157489

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00