Bordsmodul, Pop-Up 3xSchucko, LED, Ø 100mm, PVC och aluminium, Silver G7043LED

EAN
4012740842501
E-nr.
1157489
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Antal USB uttag
    0
  • Antal HDMI uttag
    0
  • Antal RJ45 CAT6 uttag
    0
Utrust­ning
  • Antal uttag i hus
    3
  • Utbyggnad möjlig
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    287
  • Inbygg­nads­djup
    290
  • Diameter
    100
  • Håldia­meter
    102 - 102
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
  • Färg
    Alumi­nium
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation