Adapter dosa IEC-/ CEE-uttag, Aluminium G3375LAN
EAN
4012740909532
E-nr.
1157989
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
CEE-uttag 2 tillgängliga produkter
-
Kopplingsdosa för väggkanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Längd97
-
Lockbredd80
-
Antal enheter1
Konfiguration
-
Typ av enhet (förskuret lock för fönsterbänkskanal)Inbyggd CEE-box
-
ÖverlappJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Material
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
-
BehandlingLackad
-
FärgAluminium
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
Utrustning
-
Med skyddsfilmJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer