Konsol fast H170 15mm • G17015 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
  • G17015
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
G17015 - Fast konsol BR 15x170mm, stålplåt
G17015
Fast konsol BR 15x170mm, stålplåt
2
L5804 - Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
L5804
Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
3
G2262 - Konsol för fönsterbänkskanal BR, väggmontering, 120-200mm, bärförmåga 75 kg
G2262
Konsol BR ställbar 120-200mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
4
G2263 - Konsol BR ställbar 195-460mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
G2263
Konsol BR ställbar 195-460mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
5
L5800 - Jordanslutning C-profil BRA65/BRS65, uttagsstav, stift och skruv
L5800
Jordanslutning C-profil BRA65/BRS65, uttagsstav, stift och skruv

Fast konsol BR 15x170mm, stålplåt

G17015

  • Kana­li­sa­tion

Fast konsol BR 15x170mm, stålplåt G17015

EAN
4012740871525
E-nr.
1172392
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ringstyp kabel­kanal
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BR65X9 - Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
    BR65X9
    Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
    E-nr.
    1157316
  • 2
    BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
    BRAX9
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
    E-nr.
    1157717
  • 3
    BRS651009 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
    BRS651009
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156906
  • 4
    BRS651309 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
    BRS651309
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156916
  • 5
    BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    BRS651709
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156926

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00