The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FW53US2
    EAN
    3250612737369
    E-nr.
    2284338
    Förp
    1 st

    KAPSLING INFÄLLD 180 MOD FW53US2

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    KAPSLING INFÄLLD 180 MOD

    FW53US2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Front­stycke till kaps­ling 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Lack­stift
    • Märk­ning
    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Front­stycke till kaps­ling
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • US21A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      0,00 kr  / *
    • US22A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      6
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      15
    • Antal rader
      5
    • Antal sektioner i bredd
      3
    • Med lås
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      180
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      800 mm
    • Bredd
      800 mm
    • Djup
      110 mm
    • Antal bred­den­heter
      36
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FW53US2 | Hager Sverige

      Produktbild FW53US2

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FW53US2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FW53US2

      KAPSLING INFÄLLD 180 MOD

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2015-05-08 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2017-10-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
      Bild MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted) | Hager Sverige

      MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Bild Montageanleitung Klemmenträger | Hager Sverige

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installationshandbok International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00