The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Infällda FW-skåp
    • US21A1
    EAN
    3250616291553
    E-nr.
    2283934
    Förp
    1 st
    • Infällda FW-skåp
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • Visa mer

    Beröringstäckskydd blint, 1 st US21A1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Beröringstäckskydd blint, 1 st

    US21A1

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      50 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Mate­rial
      Plast
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal rader
      2
    • Är stängd
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat US21A1
    PDF
    RoHS-certifikat US21A1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild US21A1 | Hager Sverige

      Produktbild US21A1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad US21A1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad US21A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWU72S - Kapsling FWU infälld med dörr 7 rader 2 fält 168 moduler 1153x603x125
      FWU72S
      FW, infälld kapsling 7-rader & 2-fält, 168 moduler
      E-nr.
      2300452
    • 2
      FWU31S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler 553x353x125
      FWU31S
      FW, infälld kapsling 3-rader 36 moduler
      E-nr.
      2300421
    • 3
      FWU42K2 - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 1 fält 48 moduler+1 mediafält 703x603x125
      FWU42K2
      FW, infälld kapsling 2 x 4-rader kraft + mediafält
      E-nr.
      2300429
    • 4
      FWU73S - Kapsling FWU infälld med dörr 7 rader 3 fält 252 moduler 1153x853x125
      FWU73S
      FW, infälld kapsling 7-rader & 3-fält, 252 moduler
      E-nr.
      2300454
    • 5
      FWU43S - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 3 fält 144 moduler 703x853x125
      FWU43S
      FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler
      E-nr.
      2300433

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group