The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FS22E
    EAN
    3250610700327
    Förp
    1 st

    FS22E

    Finns inte längre tillgänglig

    Uppföljningsprodukter:

    FR22E1

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    FS22E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Monterat mätar­skåp 9 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Ritnings­ficka
    • Monterat mätar­skåp
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • FQI125

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI125FR

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI163

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQS125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQS125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

      0,00 kr  / *
    • FQS163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQU125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1850 mm
    • Bredd
      550 mm
    • Djup
      275 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP41
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Dubbel låsstång, Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      4
    • Antal rader
      12
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring, Vägg­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      630 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      690 - 690 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FS22E
    PDF
    RoHS-certifikat FS22E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FS22E | Hager Sverige

      Produktbild FS22E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FS22E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FS22E

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-03

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      4,73 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild technical manual distribution enclosure FS* IP41 | Hager Sverige

      technical manual distribution enclosure FS* IP41

      Handbok (produktserie) International 2018-08-14

      PDF
      2,76 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group