The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FR71E
    EAN
    3250610702710
    E-nr.
    2302450
    Förp
    1 st

    Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 300 mm. FR71E

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    FR72E

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 300 mm.

    FR71E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Bärs­kenor 1 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monte­rings­till­behör
    • Bärs­kenor
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Ritnings­ficka
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal
    • FZ829

      Wall fixation lugs, Univers

      0,00 kr  / *
    • UN07A

      Bärskena 1050mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ351

      Fördelningskanal för skåpsbredd 300mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1100 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Djup
      275 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      2
    • Antal rader
      7
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      800 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      690 - 690 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FR71E
    PDF
    RoHS-certifikat FR71E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FR71E | Hager Sverige

      Produktbild FR71E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FR71E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FR71E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 300 mm.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      1,42 MB
      Bild Installationshandbok International 2018-09-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Sverige

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handbok (produktserie) International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group