![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Fördelningskanal för skåpsbredd 300mm FZ351
EAN
3250612763986
E-nr.
2283200
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Utrustning
-
Antal sektioner i bredd1
Dimensioner
-
Höjd150
-
Bredd190
-
Djup150
Installation, montering
-
Montering påVäggmontering
Material
-
MaterialPlast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ351
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2010-06-17
PDF163,48 kB
Mer dokumentation