The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FP23TN2
    EAN
    3250612668977
    E-nr.
    2396572
    Förp
    1 st

    Golvskåp IP44 1950x800x205 SK I FP23TN2

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    FP23SN2

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Golvskåp IP44 1950x800x205 SK I

    FP23TN2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Bärs­kenor 5 tillgängliga produkter
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Lack­stift
    • Låssystem
    • Bärs­kenor
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal
    • Monte­rings­till­behör
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Kompo­nenter för kablage
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • UN12A

      Bärskena 1800mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      0,00 kr  / *
    • UT12QN

      Krysskena 3-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ443N

      Fördelningskanal fjällvit 800mm

      0,00 kr  / *
    • FZ803B

      Fästen sats=4 st

      0,00 kr  / *
    • FZ737B

      Förbindningssats IP 44/54 horisontell

      0,00 kr  / *
    • FZ737S

      Adapter set, univers, horisomtellt, för IP44/54, djup 160/205 mm, Quickset

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ431SN

      Flänsadapter överg t fl-21 fläns

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1950 mm
    • Bredd
      800 mm
    • Djup
      205 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Låsstång, Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      3
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      6
    • Antal rader
      12
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat FP23TN2
    PDF
    RoHS-certifikat FP23TN2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FP23TN2 | Hager Sverige

      Produktbild FP23TN2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FP23TN2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FP23TN2

      Golvskåp IP44 1950x800x205 SK I

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      39,10 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group