The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FFW63MF2

Kombimediakapsling FFW infälld hålvägg, 2 rader 30 mod 1115x427x123 FFW63MF2

Kapsling för kombimedia FFW63MF2 (E-nr: 2200455) för infällnad i hålvägg med kapslingsklass IP30. Försedd med mediaplåt och 230V uttag för strömförsörjning till exempelvis router. FFW är den ultimata lösningen för lägenhetsbostäder. El- och mediafördelning bakom en enda dörr. Bostäder saknar ofta plats för router och ethernet anslutningar. Med FFW separeras el och router sitter dolt för snygg och prydligt installation.
EAN
3250611001188
E-nr.
2200455
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kombimediakapsling FFW infälld hålvägg, 2 rader 30 mod 1115x427x123

FFW63MF2

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (10)
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Snab­ban­slut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Norm­kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Låssystem
    • Snab­ban­slut­ning
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Ritnings­ficka
    • Monte­rings­till­behör
    • Norm­kaps­ling
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Kompo­nenter för kablage
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • KN22N

      N plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22E

      PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • FFW73MF2

      Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 105mm

      0,00 kr  / *
    • FZ011KS

      Hållare med plats för 11stycken RJ45 uttag, keystone

      0,00 kr  / *
    • FZ011LC

      Hållare med plats för 11stycken RJ45 uttag, Lexcom

      0,00 kr  / *
    • FZ430SF

      Fläns för utanpåliggande kombicentral

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      21
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      2
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      30
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1115 mm
    • Bredd
      427 mm
    • Djup
      123 mm
    • Infäll­nads­höjd
      1084 mm
    • Infäll­nads­bredd
      398 mm
    • Inbygg­nads­djup
      105 mm
    • Antal bred­den­heter
      30
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat FFW63MF2
    PDF
    Hager RoHS-certifikat FFW63MF2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FFW63MF2 | Hager Sverige

      Produktbild FFW63MF2

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FFW63MF2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FFW63MF2

      Kombimediacentral infälld 2 x 15 moduler infällnadsdjup 105mm

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Monteringsinstruktioner för | Hager Sverige

      Monteringsinstruktioner för

      mediacentraler

      PDF
      1,37 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19

      PDF
      241,07 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00