The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer
    • EZL100
    EAN
    3250615600615
    E-nr.
    4030275
    Förp
    1 bit
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer

    Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt EZL100

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt

    EZL100

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.5 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.5 - 2.5 mm²
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Dimen­sioner
    • Höjd
      87 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      65 mm
    Elekt­risk ström
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      8 A
    Utrust­ning
    • Antal NC-kon­takter
      0
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Från­slags­för­dröj­ning
      Nej
    • Till­slags­för­dröj­ning
      Nej
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      10 Min - 180 Min
    Spän­ning
    • Manö­ver­spän­ning för 50 Hz
      230 - 230 V
    • Manö­ver­spän­ning för 60 Hz
      230 - 230 V
    • Matar­spän­ning
      AC

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACh-certifikat EZL100
    PDF
    RoHS-certifikat EZL100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EZL100 | Hager Sverige

      Produktbild EZL100

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad EZL100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EZL100

      Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27

      PDF
      1,89 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,22 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,58 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EMS005 - Trappautomat multifunktion QC
      EMS005
      Trappautomat multifunktion QC
      E-nr.
      1335705
    • 2
      EZM100 - Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1  växlande kontakt
      EZM100
      Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030276
    • 3
      EMN001 - Trappautomat 30s-10m ljudlös, 230V AC, 1 slutande kontakt 16A AC1
      EMN001
      Trappautomat 30s-10min
      E-nr.
      1335700
    • 4
      EZD100 - Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZD100
      Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030273
    • 5
      EZF100 - Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZF100
      Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030274

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group