The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer
    • EMS005
    EAN
    3250612339921
    E-nr.
    1335705
    Förp
    1 st
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer

    Trappautomat multifunktion QC EMS005

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Trappautomat multifunktion QC

    EMS005

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      1000 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      3600 VA
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect, Kabe­lan­slut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 2.5 mm²
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      30 S - 10 Min
    Dimen­sioner
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      64 mm
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Text
    • Skarv
      För 3- eller 4-le­dare krets (auto­ma­tisk detek­te­ring)
    • Brytare läge
      NO-kon­takt
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Funk­tion
      Med förvar­ning om avstäng­ning: Blinkar vid 40, 30 sekunder innan avstäng­ning, Med poten­ti­o­meter för inställ­ning tids­funk­tioner : Auto­ma­tisk / Auto­ma­tisk med avstäng­ning förvar­ning / auto­ma­tisk med valbar lång tid opera­tion (1 h) / Auto­ma­tisk med valbar lång tid opera­tion (1 h) och från­slags­för­var­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EMS005
    PDF
    RoHS-certifikat EMS005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EMS005 | Hager Sverige

      Produktbild EMS005

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EMS005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EMS005

      Trappautomat multifunktion QC

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EZL100 - Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1  växlande kontakt
      EZL100
      Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030275
    • 2
      EZM100 - Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1  växlande kontakt
      EZM100
      Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030276
    • 3
      EMN001 - Trappautomat 30s-10m ljudlös, 230V AC, 1 slutande kontakt 16A AC1
      EMN001
      Trappautomat 30s-10min
      E-nr.
      1335700
    • 4
      EZD100 - Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZD100
      Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030273
    • 5
      EZF100 - Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZF100
      Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030274

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group