The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer
    • EMN001
    Trappautomat 230V AC, 1 slutande kontakt EMN001 (E-nr: 1335700) 16A AC1 (resistiv last), ljudlös drift. Max 100mA glimlampström. Trappautomat kan exempelvis användas till för att tidsbegränsa belysningen i trapphus, korridorer och garage. Brumfri funktion. Fungerar med både 3 och 4-ledarsystem.
    EAN
    3250612339969
    E-nr.
    1335700
    Förp
    6 bitar
    • Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer

    Trappautomat 30s-10m ljudlös, 230V AC, 1 slutande kontakt 16A AC1 EMN001

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trappautomat 30s-10m ljudlös, 230V AC, 1 slutande kontakt 16A AC1

    EMN001

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      1000 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      3600 VA
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal, Kabe­lan­slut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      30 S - 10 Min
    Dimen­sioner
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      64 mm
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Text
    • Skarv
      För 3- eller 4-le­dare krets (auto­ma­tisk detek­te­ring)
    • Brytare läge
      NO-kon­takt
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat EMN001
    PDF
    RoHS-certifikat EMN001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EMN001 | Hager Sverige

      Produktbild EMN001

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad EMN001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EMN001

      Trappautomat 30s-10min

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EMS005 - Trappautomat multifunktion QC
      EMS005
      Trappautomat multifunktion QC
      E-nr.
      1335705
    • 2
      EZL100 - Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1  växlande kontakt
      EZL100
      Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030275
    • 3
      EZM100 - Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1  växlande kontakt
      EZM100
      Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030276
    • 4
      EZD100 - Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZD100
      Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030273
    • 5
      EZF100 - Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      EZF100
      Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt
      E-nr.
      4030274

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group