![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Universaldimmer 300W komfort för montage på DIN-sken EVN012
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Frekvens50 - 60
-
FärgGrå
-
RAL-kod9001
-
MaterialPlast, Termoplast
-
Höjd90
-
Bredd17,50
-
Djup65
-
Styr/manöverelementEnkel tryckknapp
-
Energiförbrukning, drift2,10
-
230 V glöd- och halogenlampor300
-
Efflekt glödljus300 - 300
-
Dimbara 230 V LED-lampor60 - 60
-
Driftstemperatur-10 - +45
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Area solid ledare1.5 - 6 mm²
-
Area flexibel ledare1.5 - 6 mm²
-
Antal moduler1
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Dimrings principAutomatisk lastigenkänning
-
SkarvAnslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp
-
SäkringMed elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
-
UtförandeFör montage på DIN-skena
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EVN012
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,27 MBInstallationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24
PDF1,20 MB