The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Dimrar och belys­nings­styr­ning
    • EVN011
    EAN
    3250617573917
    E-nr.
    1377155
    Förp
    1 st
    • Dimrar och belys­nings­styr­ning

    Universaldimmer 300W EVN011

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Universaldimmer 300W

    EVN011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7035
    • Mate­rial
      Plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      65 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel tryck­knapp
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      2,10 VA
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,2 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      300 - 300 W
    Belys­ning
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      60 - 60 W
    • LED-lam­pans effekt
      60 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area solid ledare
      1.5 - 6 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 6 mm²
    • Ledar­area
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Text
    • Dimrings princip
      Auto­ma­tisk lasti­gen­kän­ning
    • Säkring
      Med elekt­ro­niskt kort­slut­nings- över­be­last­nings­skydd
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACh-certifikat EVN011
    PDF
    RoHS-certifikat EVN011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EVN011 | Hager Sverige

      Produktbild EVN011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EVN011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EVN011

      Universaldimmer 300W

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
      Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24

      PDF
      1,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EVN004 - Universaldimmer 500W komfort för montage på DIN-sken
      EVN004
      Universaldimmer 500W komfort för montage på DIN-sken
      E-nr.
      1377158
    • 2
      EVN012 - Universaldimmer 300W komfort för montage på DIN-sken
      EVN012
      Universaldimmer 300W komfort för montage på DIN-sken
      E-nr.
      1377156
    • 3
      EVN002 - Universaldimmer 500W
      EVN002
      Universaldimmer 500W
      E-nr.
      1377157

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group