Universaldimmer 500W komfort för montage på DIN-sken EVN004

EAN
3250617573979
E-nr.
1377158
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    9001
  • Mate­rial
    Plast, Termo­plast
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Enkel tryck­knapp
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning, drift
    4,50
  • Ström­för­bruk­ning (standby)
    0,20
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    500
  • Efflekt glöd­ljus
    500 - 500
Belys­ning
  • Dimbara 230 V LED-lampor
    100 - 100
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    1 - 6 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Dimrings princip
    Auto­ma­tisk lasti­gen­kän­ning
  • Skarv
    Anslut­ning för belyst (max. 5 mA) eller stan­dard­tryck­knapp
  • Säkring
    Med elekt­ro­niskt kort­slut­nings- över­be­last­nings­skydd
  • Utfö­rande
    För montage på DIN-s­kena

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation