The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EV106
    EAN
    3250612421060
    Förp
    1 st

    Styrdon 1-10V EV106

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Styrdon 1-10V

    EV106

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      3 VA
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      1 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      65 mm
    Anslut­ning
    • Dimning DALI
      Nej
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Elekt­risk ström
    • Styr­ström 1-10 V slav
      50 mA
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Skarv
      Anslut­ning för belyst (max. 5 mA) eller stan­dard­tryck­knapp

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EV106 | Hager Sverige

      Produktbild EV106

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EV106 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EV106

      Styrdon 1-10V

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12

      PDF
      2,72 MB
      Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-11-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-11-12

      PDF
      2,73 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21

      PDF
      403,60 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group