The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • ESR3339010
    Detta 3-vägs uttag är utrustat med petskydd, snabbanslutning och snabbfäste för enkel installation i golvboxar. Med en kapslingsklass på IP20 går det bra att använda i inomhusmiljöer. Uttaget är vit (RAL 9010) och halogenfritt. Med en märkström på 16A och en märkspänning på 250V är det lämpligt för de flesta elektriska apparater.
    EAN
    4012002246047
    E-nr.
    1155947
    Förp
    6 St
    • Golv­boxar, till­behör

    Uttag 3-vägs, för golvboxar, 33° vinklad brunn, 16A, 45x135x45mm, vit ESR3339010

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Finns även i

    Produktfärg - Vit
    Mintgrön
    Mintgrön
    Orange
    Orange
    Vit
    Vit

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag 3-vägs, för golvboxar, 33° vinklad brunn, 16A, 45x135x45mm, vit

    ESR3339010

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • GTVR400

      Apparatdosa 4-fack, för VQ12/ VR12/ VR10 (mitten), svart

      0,00 kr  / *
    • GTVR300

      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      135 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      40 mm
    • Antal enheter
      3
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      45 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Rastec 45®, Snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Ja
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Förut­rustad med
      3x vägg­uttag
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Utan lock
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ESR3339010
    PDF
    RoHS-certifikat ESR3339010
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ESR3339010 | Hager Sverige

      Produktbild ESR3339010

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ESR3339010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ESR3339010

      Uttag 3-vägs 33° Vit

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2016-05-10 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-04-18 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-04-18

      DXF
      60,30 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      83,58 kB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-04-18

      PDF
      37,78 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019 | Hager Sverige

      EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      51,91 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECEE325 - Uttag CEE rakt 32 A IP44, GBCV300/400
      ECEE325
      Uttag CEE rakt 32 A IP44, GBCV300/400
      E-nr.
      1156069
    • 2
      BSM012 - Centrumbricka golvbox 2 x Keystone  (19,3 x 14,8 mm), metall
      BSM012
      Centrumbricka golvbox 2 x Keystone (19, 3 x 14, 8 mm), metall
      E-nr.
      1157587
    • 3
      WXF472N - Uttagsinsats 2-vägs, Svart, Gallery
      WXF472N
      Uttagsinsats 2-vägs, Svart, Gallery
    • 4
      GTVDM311 - Centrumbricka XLR Ø24 mm, för apparatdosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
      GTVDM311
      Centrumbricka XLR Ø24 mm, för apparatdosa GTVD200/ GTVD300, Aluminium
      E-nr.
      1156056
    • 5
      BSM052 - Centrumbricka golvbox 2 x Keystone  (20,1 x 14,8 mm)
      BSM052
      Centrumbricka golvbox 2 x Keystone (20, 1 x 14, 8 mm)
      E-nr.
      1157589

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group