Uttag 3-vägs 33° Grön ESR3336029

EAN
4012002246030
E-nr.
1156003
Förp
6 Bitar

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    45
Mate­rial
  • Färg
    Mint­grön
  • RAL-kod
    6029
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Rastec 45®, Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Ja
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    6
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Lock­/Kåpa
    Inget skydd
  • Avsäk­ring
    Pets­kydd

Nedladdningar

Mer dokumentation