The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
  • ESD425
  • Norm­kom­po­nenter

ESD425

EAN
3250612400898
Förp
6 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

ESD425

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Meka­niska till­behör
  • Berö­rings­skydd
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • ESC002

    Plomberkåpa, för kontaktorer och reläer på två moduler.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    4NO
  • Antal anslut­ningar
    4
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 10 mm²
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400 V
  • Styr­spän­ning AC
    24 - 24 V
  • Styr­spän­ning DC
    0 - 0 V
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Använd­ning
  • Driftska­te­gori
    AC-7a/AC-7b
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    100000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    30000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    7,50 W
  • Absor­berad start­ström
    21 VA
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    35,75 mm
  • Djup
    60 mm
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    4
  • Antal NC-kon­takter
    0
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Nej
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,20 - 1,20 Nm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACh-certifikat ESD425
PDF
RoHS-certifikat ESD425
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ESD425 | Hager Sverige

    Produktbild ESD425

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ESD425SDC - Kontaktor brumfri med fyra slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24 VDC. 2 mod.
    ESD425SDC
    Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24VDC. 2 modul.
    E-nr.
    3290787
  • 2
    ESC426S - Kontaktor brumfri med fyra öppnande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul.
    ESC426S
    Brumfri kontaktor med fyra brytande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul.
    E-nr.
    3279352
  • 3
    ESC463S - Kontaktor brumfri med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a. Spole 230 V. 3 modul.
    ESC463S
    Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a Spole 230 VAC 3 modul.
    E-nr.
    3279366
  • 4
    ESD225S - Kontaktor brumfri med två slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24 V. 1 modul.
    ESD225S
    Brumfri kontaktor med två slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24 VAC. 1 modul.
    E-nr.
    3279348
  • 5
    ERD216 - Relä 2 slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 24 V AC. 1 modul
    ERD216
    Relä, 2 NO 16 A AC-7a och med en spolspänning på 24V AC.
    E-nr.
    4025252

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00