The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • ESC463S
    Brumfri kontaktor ESC463S (E.nr: 3279366) med märkström 63A och med spolspänning 230V i tre modulers bredd. Kontaktorn har fyra normalt öppna (NO) kontakter. Hagers kontaktorer har en lång livslängd med 100 000 mekaniska och 30.000 elektriska omkopplingar. Finns i 10 varianter med spolspänningar från 8 / 12, 24 och 230 V alla brumfria. Dessa är lämpliga för användning i områden där vikt läggs på en ljudlös drift.
    EAN
    3250612400430
    E-nr.
    3279366
    Förp
    1 st
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.

    Kontaktor brumfri med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a. Spole 230 V. 3 modul. ESC463S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kontaktor brumfri med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a. Spole 230 V. 3 modul.

    ESC463S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      4NO
    • Antal anslut­ningar
      4
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 25 mm²
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC3
      32 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      440 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Använd­ning
    • Driftska­te­gori
      AC-7a/AC-7b
    Text
    • Säker­hets­tips
      Brum­fria kontak­torer lämpar sig inte för konti­nu­erlig drift (24/7); i sådana fall ska indust­ri­ella kontak­torer använ­das.
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      100000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      30000
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      24,50 W
    • Absor­berad start­ström
      5,20 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      4
    • Antal NC-kon­takter
      0
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Nej
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACh-certifikat ESC463S
    PDF
    RoHS-certifikat ESC463S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ESC463S | Hager Sverige

      Produktbild ESC463S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ESC463S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ESC463S

      Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a Spole 230 VAC 3 modul.

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      70,03 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      224,65 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EUM200 - Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 2 växlande kontakter 5A, 2 moduler
      EUM200
      Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakter
      E-nr.
      3861443
    • 2
      ERL218 - Relä 2 slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 12 V AC. 1 modul
      ERL218
      Relä, 1NO+1NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 12V AC.
      E-nr.
      4025254
    • 3
      ESC002 - Plomberkåpa, för kontaktorer och reläer på två moduler.
      ESC002
      Plomberkåpa, för kontaktorer och reläer på två moduler.
      E-nr.
      3279370
    • 4
      EUD100 - Spännings/fas-övervakning inställbar 1P+N/3P(N) 1 växlande kontakt 5 A. 1 modul
      EUD100
      Spänningskontrollrelä, fasövervakning, inställbar, återstart 1P+N/3P(N) 1 V
      E-nr.
      3861441
    • 5
      ERC218 - Relä 1 slutande och 1 öppen kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul
      ERC218
      Relä, 1NO+1NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 230V AC.
      E-nr.
      4025251

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group