The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • ERC218
    Relä ERC218 (E.nr: 4025251) med märkström 16A och med spolspänning 230 V i en moduls bredd. Reläet har en normalt öppen (NO) kontakt och en normalt stängd (NC) kontakt. Hagers relä har en lång livslängd med 100 000 mekaniska och 30.000 elektriska omkopplingar. Finns i varianter med spolspänningar från 8 / 12, 24 och 230 V.
    EAN
    3250612400492
    E-nr.
    4025251
    Förp
    1 st
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.

    Relä 1 slutande och 1 öppen kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul ERC218

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Relä 1 slutande och 1 öppen kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul

    ERC218

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NC+1NO
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 10 mm²
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC3
      5,5 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      250 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Använd­ning
    • Driftska­te­gori
      AC-7a/AC-7b
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      100000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      30000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2 W
    • Absor­berad start­ström
      10,70 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,85 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Antal NC-kon­takter
      1
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACh-certifikat ERC218
    PDF
    RoHS-certifikat ERC218
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ERC218 | Hager Sverige

      Produktbild ERC218

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ERC218 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ERC218

      Relä, 1NO+1NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 230V AC.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ESC440S - Kontaktor brumfri med fyra slutande kontakter 40 A, AC-7a. Spole 230 V. 3 modul.
      ESC440S
      Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 40 A, AC-7a Spole 230 VAC 3 modul.
      E-nr.
      3279360
    • 2
      EUP100 - Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUP100
      Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861577
    • 3
      ERD225SDC - Relä 2 slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24 V DC. 1 modul
      ERD225SDC
      Relä, 2 NO 25 A AC-7a och med en spolspänning på 24V DC.
      E-nr.
      4001438
    • 4
      ERL218 - Relä 2 slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 12 V AC. 1 modul
      ERL218
      Relä, 1NO+1NC 16 A AC-7a och med en spolspänning på 12V AC.
      E-nr.
      4025254
    • 5
      EUM100 - Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N), 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUM100
      Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861442

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group