Brumfri kontaktor med två slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24 VAC. 1 modul. ESD225S

EAN
3250612400003
E-nr.
3279348
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    2NO
  • Antal anslut­ningar
    2
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 10 mm²
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250
  • Styr­spän­ning AC
    24 - 24
  • Styr­spän­ning DC
    0 - 0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    100000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    30000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    5,20
  • Absor­berad start­ström
    2,20
Dimen­sioner
  • Höjd
    83
  • Bredd
    17,85
  • Djup
    60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Antal öppnande kontakter
    0
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,20 - 1,20

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation