The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Tidur analog - digital - KNX
    • EGN200
    EAN
    3250617579919
    E-nr.
    1330642
    Förp
    1 bit
    • Tidur analog - digital - KNX

    Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler EGN200

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler

    EGN200

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Ljus­sensor 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ljus­sensor
    • EEN002

      Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      0,00 kr  / *
    • EEN003

      Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 240 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Belys­ning
    • Max. belast­ning lysrör i serie
      1000 W
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      400 VA
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      10 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Nej
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      2
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      0,25 s
    • Med impulspro­gram
      Ja
    • Antal kanaler
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    • Area flex­ibel ledare
      0.2 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.2 - 4 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Ja
    • vecko­pro­gram
      Ja
    • Årspro­gram
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      35,80 mm
    • Djup
      61,60 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Mate­rial
    • RAL-kod
      7035
    Använd­ning
    • Typ av cykel
      Årlig

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACh-certifikat EGN200
    PDF
    RoHS-certifikat EGN200
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EGN200 | Hager Sverige

      Produktbild EGN200

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad EGN200 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EGN200

      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager Sverige

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Användarhandbok en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB 2021-09-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2018-11-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2018-11-14

      PDF
      2,73 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2020-11-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2020-11-24

      PDF
      1,38 MB
      Bild LEAFLET_6LE005565A_EGN200-400_SE-NO_L-A3-B-W | Hager Sverige

      LEAFLET_6LE005565A_EGN200-400_SE-NO_L-A3-B-W

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2020-11-24

      PDF
      1,41 MB
      Bild Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Installationshandbok en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Kort instruktion för slutkund

      Bild Snabbguide för slutanvändare en-GB 2017-03-17 | Hager Sverige

      Snabbguide för slutanvändare en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Digitala tidur | Hager Sverige

      Digitala tidur

      Enkelt. Säkert. Flexibelt

      PDF
      6,01 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Dokumentation

      Bild 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Bild 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Bild 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-11

      PDF
      124,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-20

      PDF
      316,29 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-20

      PDF
      269,42 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EGN400 - Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      EGN400
      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      E-nr.
      1330643
    • 2
      EEN003W - Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE
      EEN003W
      Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE
      E-nr.
      1301285
    • 3
      EGN103 - 1 channel dig time switch weekly cycle
      EGN103
      1 channel dig time switch weekly cycle
      E-nr.
      1330673

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group