The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Tidur analog - digital - KNX
    • EEN003W
    EAN
    3250617579896
    E-nr.
    1301285
    Förp
    1 st
    • Tidur analog - digital - KNX

    Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE EEN003W

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE

    EEN003W

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Dimen­sioner
    • Höjd
      118 mm
    • Bredd
      36,80 mm
    • Djup
      36,80 mm
    Detek­te­ring
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor inte­grerad
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      0 - 2000 lx
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Avkän­ning av belys­nings­nivå
    • Data­format
      Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      < 1 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EEN003W
    PDF
    RoHS-certifikat EEN003W
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EEN003W | Hager Sverige

      Produktbild EEN003W

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EEN003W | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EEN003W

      Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Bruksanvisning International 2020-02-11 | Hager Sverige

      Bruksanvisning International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EGN200 - Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler
      EGN200
      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler
      E-nr.
      1330642
    • 2
      EGN400 - Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      EGN400
      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      E-nr.
      1330643
    • 3
      EGN103 - 1 channel dig time switch weekly cycle
      EGN103
      1 channel dig time switch weekly cycle
      E-nr.
      1330673

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group