catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
230 V glöd- och halogenlampor2300 W
-
Max. belastning lysrör i serie1000 W
-
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad400 VA
-
Strömreserv i år5 y
-
Med nätverkssynkroniseringNej
-
Med kvartssynkroniseringJa
-
Antal funktionskanaler1
-
Nogrannhet per dag1,50 s
-
Med impulsprogramNej
-
Antal kanaler1
-
Anslutningstyp1x växlande
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 10 mm²
-
Dagligt programJa
-
veckoprogramJa
-
ÅrsprogramNej
-
Driftstemperatur-5 - +45 °C
-
AnslutningstypMed skruvanslutning
-
Höjd85 mm
-
Bredd35,80 mm
-
Djup61,60 mm
-
Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider1 min
-
Antal moduler2
-
RAL-kod7035
-
Typ av cykelVeckovis
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EGN103
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad EGN103
Produktdatablad sv-SE 2026-10-27
PDF -
Monteringsanvisning
Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-08
PDF1,98 MB
Instruction manual EGN103 (EN)
Installationshandbok en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
ProductMaintenanceManual
Manual en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
Teknisk broschyr
Digitala tidur
Enkelt. Säkert. Flexibelt
PDF6,01 MB
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12
PDF234,58 kB
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12
PDF305,69 kB