Närvarodetektor 1-kan EE810

EAN
3250612258109
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Timer för trapp­be­lys­ning 2 tillgängliga produkter
  • Rörel­se­de­tek­tor/­när­va­ro­de­tek­tor, komplett 2 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Närva­ro­de­tektor
Inställ­ningar
  • Tids­för­dröj­ning
    1 - 30 Min
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1200
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Dimen­sioner
  • Bredd
    100
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,5 - 3,5
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP41
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Text
  • Funk­tion
    Med kommu­ni­ka­tion mellan olika enheter som är paral­lell­kopp­lade (kon­trol­ler­sys­tem­for­ma­tion)
  • Utfö­rande
    För tako­mon­te­ring (även på en 60-ap­pa­rat­dosa)

Nedladdningar

Mer dokumentation