The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EE812
    EAN
    3250612258123
    E-nr.
    1316607
    Förp
    1 st

    Närvarodet med konstantljusreglering EE812

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Närvarodet med konstantljusreglering

    EE812

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vinkel
      360 - 360
    • Typ av sensor
      Närva­ro­de­tektor
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      1 - 30 Min
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Dimen­sioner
    • Bredd
      100 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP41
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE812 | Hager Sverige

      Produktbild EE812

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad EE812 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE812

      Närvarodet med konstantljusreglering

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368 | Hager Sverige

      Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09

      PDF
      2,09 MB
      Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-09-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-09-09

      PDF
      2,09 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group