The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • CJG440D
    Jordfelsbrytare 4-polig 40A typ G CJG440D (E-nr: 2163674) med skruvanslutning mot fasskena, 30mA felström. Jordfelsbrytare är korttidsfördröjd med 10 ms men som fortfarande löser inom tiden enligt allmän typ. Lämplig för större belysningsgrupper, strömförsörjning till datorer och andra grupper där strömspikar kan förekomma. Traditionella jordfelsbrytare kan lösa ut om det förekommer överspänningar pga transienter.
    EAN
    3250611610373
    E-nr.
    2163674
    Förp
    1 st

    Jordfelsbrytare typ G med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 6kA CJG440D

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jordfelsbrytare typ G med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 6kA

    CJG440D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Berö­rings­skydd
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • CZN006

      Täcklock för 4-poliga jordfelsbrytare

      0,00 kr  / *
    • CZ001

      Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Antal poler
      4
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      1,50 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      6 kA
    • Märkström vid -25°C
      40 A
    • Märkström vid -20°C
      40 A
    • Märkström vid -15°C
      40 A
    • Märkström vid -10°C
      40 A
    • Märkström vid -5°C
      40 A
    • Märkström vid 0°C
      40 A
    • Märkström vid 5°C
      40 A
    • Märkström vid 10°C
      40 A
    • Märkström vid 15°C
      40 A
    • Märkström vid 20°C
      40 A
    • Märkström vid 25°C
      40 A
    • Märkström vid 30°C
      40 A
    • Märkström vid 35°C
      40 A
    • Märkström vid 40°C
      40 A
    • Märkström vid 45°C
      40 A
    • Märkström vid 50°C
      40 A
    • Märkström vid 55°C
      40 A
    • Märkström vid 60°C
      40 A
    • Märkström vid 65°C
      40 A
    • Märkström vid 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      440 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A G
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­nings­area nedre anslut­ning med skru­var, för solida ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      16 mm²
    • Area solid ledare
      25 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      7,20 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat CJG440D
    PDF
    RoHS-certifikat CJG440D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CJG440D | Hager Sverige

      Produktbild CJG440D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad CJG440D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CJG440D

      Jordfelsbrytare 6kA typ A, 4-polig, 40A, 30mA felström, korttidsfördröjd typ G

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group