The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
  • BRS1151105D9016
  • Kana­li­sa­tion

L-vinkel ned, till Hörnkanal 115 x 110 mm BRS Stål, perforerad baksida, Vit BRS1151105D9016

Fördelar med hörnkanalen
• Den vinklade profilen har gott om kopplingsutrymme
• Vinkeln på kanalen gör uttagen lättåtkomliga
• Inga böjda kablar innebär färre kabelbrott
• Kostnadseffektiv eftermontering utan ingrepp i byggnaden
• Kan användas som skrivbords- eller sockelkanal i arbets- eller golvhöjd
• Hög kabelvolym tack vare den triangulära formen
• Robust stålplåtsprofil för robusta miljöer och golvinstallationer
Självjordande utan tillbehör: högre säkerhet, snabbare installationsarbete
EAN
4012740027021
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

L-vinkel ned, till Hörnkanal 115 x 110 mm BRS Stål, perforerad baksida, Vit

BRS1151105D9016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • BRS11511019016

    Grundprofil till hörnkanal, 115 x 110 mm, BRS Stål, perforerad baksida, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    115 mm
  • Bredd
    110 mm
  • Mätning A
    250 mm
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Underdel
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9016
  • Rela­te­rade Series
    BRS 115x110

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACh-certifikat BRS1151105D9016
PDF
RoHS-certifikat BRS1151105D9016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BRS1151105D9016 | Hager Sverige

    Produktbild BRS1151105D9016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BRS1151105D9016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BRS1151105D9016

    L-vinkel ned, till Hörnkanal 115 x 110 mm BRS Stål, perforerad baksida, Vit

    PDF
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
    BRS6513069016
    Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
    E-nr.
    1157363
  • 2
    BRS6510069016 - Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
    BRS6510069016
    Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
    E-nr.
    1157361
  • 3
    BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
    BRS6513019016
    Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
    E-nr.
    1157362
  • 4
    BRS6510019016 - Grundprofil till fönsterbänskanal BRS Stål 68x100mm, Vit
    BRS6510019016
    Grundprofil BRS Stål 68x100mm, Vit
    E-nr.
    1157360
  • 5
    BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
    BRS6517019016
    Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
    E-nr.
    1157364

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00