The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRS11511049016
    Fördelar med hörnkanalen
    • Den vinklade profilen har gott om kopplingsutrymme
    • Vinkeln på kanalen gör uttagen lättåtkomliga
    • Inga böjda kablar innebär färre kabelbrott
    • Kostnadseffektiv eftermontering utan ingrepp i byggnaden
    • Kan användas som skrivbords- eller sockelkanal i arbets- eller golvhöjd
    • Hög kabelvolym tack vare den triangulära formen
    • Robust stålplåtsprofil för robusta miljöer och golvinstallationer
    Självjordande utan tillbehör: högre säkerhet, snabbare installationsarbete
    EAN
    4012740027007
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Innerhörn till Hörnkanal, 115 x 110 mm, BRS Stål, perforerad baksida, Vit BRS11511049016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Innerhörn till Hörnkanal, 115 x 110 mm, BRS Stål, perforerad baksida, Vit

    BRS11511049016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • BRS11511019016

      Grundprofil till hörnkanal, 115 x 110 mm, BRS Stål, perforerad baksida, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      115 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Mätning A
      146 mm
    Till­behör
    • Till­be­hörstyp
      Underdel
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    Inställ­ningar
    • Vinkel område
      90 - 90
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej
    • Rela­te­rade Series
      BRS 115x110

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACh-certifikat BRS11511049016
    PDF
    RoHS-certifikat BRS11511049016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS11511049016 | Hager Sverige

      Produktbild BRS11511049016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS11511049016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS11511049016

      Innerhörn till Hörnkanal, 115 x 110 mm, BRS Stål, perforerad baksida, Vit

      PDF
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 2
      BRS6510069016 - Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      BRS6510069016
      Ändstycke BRS 65x100mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157361
    • 3
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 4
      BRS6510019016 - Grundprofil till fönsterbänskanal BRS Stål 68x100mm, Vit
      BRS6510019016
      Grundprofil BRS Stål 68x100mm, Vit
      E-nr.
      1157360
    • 5
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group