The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
  • BR652105DHLAN
  • Kana­li­sa­tion

L-vinkel BR65 210 Halogenfri Aluminium BR652105DHLAN

EAN
4012740911498
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

L-vinkel BR65 210 Halogenfri Aluminium

BR652105DHLAN

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • BRA652101DELN

    Grundprofil BRA Aluminium 65x210mm, 2-fack, Aluminium

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68 mm
  • Bredd
    210 mm
  • Mätning A
    266 mm
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Alumi­nium
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Rela­te­rade Series
    BRA 65x210D

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
REACh-certifikat BR652105DHLAN
PDF
RoHS-certifikat BR652105DHLAN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BR652105DHLAN | Hager Sverige

    Produktbild BR652105DHLAN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BR652105DHLAN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BR652105DHLAN

    L-vinkel BR65 210 Halogenfri Aluminium

    PDF
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild CE Certification BR65 | Hager Sverige

    CE Certification BR65

    EU-försäkran (DoC) International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BRS08029016 - Lock (front) till fönsterbänskanal BR65, höjd 80mm, längd 2m, stål, Vit
    BRS08029016
    Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit
    E-nr.
    1157357
  • 2
    BRS0802A9011 - Ytterhörn (Lock) BKIS, stål, Svart
    BRS0802A9011
    Ytterhörn (Lock) BKIS, stål, Svart
    E-nr.
    1155645
  • 3
    BRS0802I9016 - Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
    BRS0802I9016
    Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
    E-nr.
    1157359
  • 4
    BRS0802A9016 - Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
    BRS0802A9016
    Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
    E-nr.
    1157358
  • 5
    BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
    BRAX9
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
    E-nr.
    1157717

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00