![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ytterhörn för BR 68x100mm, Halogenfri, Svart BR651003H9011
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd68
-
Bredd100
-
Mätning A37
-
ÖverlappJa
-
Perforering bottenNej
-
MaterialPC - ABS
-
BehandlingObehandlad
-
FärgSvart
-
RAL-kod9011
-
Relaterade SeriesBR 65x100
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild BR651003H9011
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2024-05-28
MSI36,37 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-04-19
PDF105,82 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-25
PDF80,78 kB